京セラ ミーリング用チップ PR1535 PR1535

京セラ ミーリング用チップ PR1535 PR1535
通常単価:
853
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用で、耐摩耗性と安定性を向上
【用途】
・ミーリング加工用
・PR1535:Ti合金、析出硬化系ステンレス鋼のミーリング加工用
【商品仕様】
・適合ホルダ:MRX型
・適合ホルダ:MRX型
・被膜構成:MEGACOAT NANO
・呈色:黒青色
・GHブレーカ:刃先強化型
・M級
・JANコード:4960664706440
・トラスココード:551-3782
・質量:5g
【材質/仕上】
・PVDコーティング

型番

1 の型番候補があります候補を表示

RPMT1204M0EN-GH-PR1535

型番
RPMT1204M0EN-GH-PR1535
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

853円

10個

お見積り

Loading...

  1. 1

京セラ ミーリング用チップ PR1535 PR1535の型番RPMT1204M0EN-GH-PR1535のページです。
型番RPMT1204M0EN-GH-PR1535に関する仕様情報を記載しております。

RPMT1204M0EN-GH-PR1535で型番確定

京セラ ミーリング用チップ PR1535 PR1535のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)