サンドビック T-Max 旋削用セラミックチップ 6060

サンドビック T-Max 旋削用セラミックチップ 6060
通常単価:
2,834
通常出荷日:
5日目

【特長】
・セラミックチップ
・丸形チップ
・精密級
・ポジチップ
【用途】
・耐熱合金加工用
・仕上げ加工用
【商品仕様】
・勝手:勝手なし
・チップサイズ:09
・トラスココード:339-3879
・質量:0g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

RPGX090700E6060

型番
RPGX090700E6060
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,834円

10個

5日目

Loading...

  1. 1

サンドビック T-Max 旋削用セラミックチップ 6060の型番RPGX090700E6060のページです。
型番RPGX090700E6060に関する仕様情報を記載しております。

RPGX090700E6060で型番確定

サンドビック T-Max 旋削用セラミックチップ 6060のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)