京セラ ミーリング用チップ PR1525 PR1525

京セラ ミーリング用チップ PR1525 PR1525
通常単価:
972
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・PR1525:耐摩耗、耐熱性に優れた特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用で、鋼、ステンレス鋼のミーリング加工の安定長寿命を実現
【用途】
・ミーリング加工用
・PR1525:鋼、ステンレス鋼のミーリング加工用
【商品仕様】
・適合ホルダ:MRX型
・適合ホルダ:MRX型
・被膜構成:MEGACOAT NANO
・呈色:黒赤色
・SMブレーカ:ステンレス鋼・低抵抗型
・G級
・JANコード:4960664706327
・トラスココード:551-3553
・質量:5g
【材質/仕上】
・PVDコーティング

型番

1 の型番候補があります候補を表示

RPGT10T3M0ER-SM-PR1525

型番
RPGT10T3M0ER-SM-PR1525
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

972円

10個

お見積り

Loading...

  1. 1

京セラ ミーリング用チップ PR1525 PR1525の型番RPGT10T3M0ER-SM-PR1525のページです。
型番RPGT10T3M0ER-SM-PR1525に関する仕様情報を記載しております。

RPGT10T3M0ER-SM-PR1525で型番確定

京セラ ミーリング用チップ PR1525 PR1525のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)