ダイジェット ミラーラジアスエンドミル 本体

ダイジェット ミラーラジアスエンドミル 本体
通常単価:
34,751
通常出荷日:
4日目

【特長】
・仕上げ加工用 刃先交換式ラジアスエンドミルです。
・ソリッドエンドミルと比較して同等以上の高精度仕上げ加工を実現しています。
・チップコーナーR精度±10μm以下、底刃振れ精度5μm以下を実現しています。
・豊富なコーナーRバリエーション(R0~R3)です。
・ミラーボールボディでの使用も可能です。
【用途】
・被削材:炭素鋼、プリハードン硬、ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼(~55HRC)、鋳鉄など
【商品仕様】
・ミラーラジアスエンドミル本体
・JANコード:4547328375053
・トラスココード:837-2599
・質量:0g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

RNMU-120110S-S11C

型番
RNMU-120110S-S11C
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

34,751円

1個

4日目

Loading...

  1. 1

ダイジェット ミラーラジアスエンドミル 本体の型番RNMU-120110S-S11Cのページです。
型番RNMU-120110S-S11Cに関する仕様情報を記載しております。

RNMU-120110S-S11Cで型番確定

ダイジェット ミラーラジアスエンドミル 本体のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)