YUKO ローター研磨用フレックスホーン

YUKO ローター研磨用フレックスホーン
通常単価:
-
通常出荷日:
5日目

【商品仕様】
・粒度:#60
・粒度:#60
・直径:63(mm)
・トラスココード:853-0709
・質量:130g
【材質/仕上】
・砥材:ジルコニア25%、アルミナ75%

(i)ご注意

  • 216mm~914mm用迄規格がございます。又規格外も申し受けますので、お問い合わせ下さい。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

RMFH60Z25

型番
RMFH60Z25
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

-

1個

5日目

Loading...

  1. 1

YUKO ローター研磨用フレックスホーンの型番RMFH60Z25のページです。
型番RMFH60Z25に関する仕様情報を記載しております。

RMFH60Z25で型番確定

YUKO ローター研磨用フレックスホーンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)