• このたび北海道で発生した地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。一部地域(※)を除き、北海道向けのご注文を通常どおり受け付けております。なお、交通規制等の影響で配送が遅延する可能性があるため、到着希望日・希望時間の指定はお受けいたしかねます。
    ※注文停止地域:勇払郡 厚真町 【9月12日 12:00現在】
  • 2018/9/23 10:00 ~ 9/24 6:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 台風21号の影響により、現在一部商品の出荷および配送に遅延が発生しております。ご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。
    ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。
ナカトミ 電気柵100m用セット 豊柵クン

ナカトミ 電気柵100m用セット 豊柵クン

通常単価:
30,874
通常出荷日:
7日目

【特長】
・7500Vで獣の侵入をシャットアウトできます。
・189坪の家庭菜園に2段で張れます(25m四方)。
【用途】
・園芸用に。
【商品仕様】
・高さ(mm):310
・幅(mm):370
・長さ(mm):1060
・電源:単一アルカリ乾電池8本または12Vバッテリー
・電源:単一アルカリ乾電池8本または12Vバッテリー
・連続稼働日数(日):昼夜間約70、夜間約140(乾電池使用時)
・質量:10kg
【セット内容/付属品】
・本体、柵線200m、支柱、ゲートハンドル、高圧線、注意表示板、フック、アース棒、電圧チェッカー

(i)ご注意

  • 電池は付属されておりません

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

30,874

型番 : RH-75
通常出荷日 7日目
通常単価 30,874

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

ナカトミ 電気柵100m用セット 豊柵クンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • 吸殻スタンド 吸殻スタンド

    ミスミ 通常価格: 1,270円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 吸い殻収集缶 吸い殻収集缶

    ミスミ 通常価格: 1,380円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 吸殻缶 吸殻缶

    ミスミ 通常価格: 822円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • 蚊とり線香 蚊とり線香

    フマキラー 通常価格: 936円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • アースジェット アースジェット

    アース製薬 通常価格: 271円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)