RKN 平形水準器(一般工作用)

RKN 平形水準器(一般工作用)
通常単価:
49,899
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・主に工作機械の精度測定および定盤の平面度測定用です。
【用途】
・工作機械などの設置用。
【商品仕様】
・長さ(mm):300
・幅(mm):48
・厚さ(mm):45
・感度(mm):0.05
・主気泡管の目盛誤差は2目盛以内
・V溝を持つ平面とV溝とがなす角度は特に規定しない。
・JANコード:4589979050927
・トラスココード:809-4395
・質量:3kg
【材質/仕上】
・本体:FC250
・表面:塗装
【セット内容/付属品】
・六角レンチ

(i)ご注意

  • 使用前の零点確認

型番

1 の型番候補があります候補を表示

RFL-B3005

型番
RFL-B3005
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

49,899円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

RKN 平形水準器(一般工作用)の型番RFL-B3005のページです。
型番RFL-B3005に関する仕様情報を記載しております。

RFL-B3005で型番確定

RKN 平形水準器(一般工作用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)