キトー ラウンドスリング 2t x 1m

キトー ラウンドスリング 2t x 1m

通常単価:
4,788
通常出荷日:
11日目

【特長】
・強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。
・柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。
・強度は芯糸で保護されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
【商品仕様】
・スリング幅:38mm
・最大使用荷重:2.0t
・スリング長さ:1m
・キトー ラウンドスリング 2t x 1m
・JANコード:4937773560126
・トラスココード:851-9138
・質量:0.38kg

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

11日目

4,788

型番 : RE020-1
通常出荷日 11日目
通常単価 4,788

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

キトー ラウンドスリング 2t x 1mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)