ユタカメイク ロープ ダイヤロープドラム巻 9mm×1m G&G

ユタカメイク ロープ ダイヤロープドラム巻 9mm×1m G&G

通常単価:
98
通常出荷日:
11日目

【特長】
・軽量で水に強く、強力でスレにも強いロープです。
【用途】
・漁業、船舶、農園芸、各種作業
【商品仕様】
・線径(mm):9
・長さ(m):1
・包装形態:ドラム巻
・3つ打
・JANコード:4903599111453
・トラスココード:113-7037
・質量:5750g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン・ポリエチレン混紡

(i)ご注意

  • 販売単位:1巻き

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

11日目

98

この商品は150個からご注文いただけます。

型番 : RDP-5
通常出荷日 11日目
通常単価 98

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ユタカメイク ロープ ダイヤロープドラム巻 9mm×1m G&Gのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)