REX ロードカッター道路マスター305R

REX ロードカッター道路マスター305R

通常単価:
245,555
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・腰をかがめる姿勢をなくし作業負担をを軽減しました。
・昇降レバーとアクセルレバーを使いやすく手元に配置しました。
・ガススプリングの採用で刃物の昇降がスムーズです。
・一点吊りフックを装備しています。
・給水タンクの脱着が可能です。
【用途】
・アスファルト・コンクリートの切断
【商品仕様】
・寸法:866(L)×473(W)×858(H)mm
・寸法:866(L)×473(W)×858(H)mm
・使用ブレード:10インチ(254mm)穴径φ27・12インチ(305mm)穴径φ27
・最大切断深さ:100mm(12インチブレード装着時)
・切断深度調整:油圧ロック機構付ガススプリング方式
・JANコード:4514706466047
・トラスココード:851-0794
・質量:57kg
【セット内容/付属品】
・ダイヤモンドブレード(SLW12)×1枚、片口スパナ24mm、17mm

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

245,555

型番 : RDM12R
通常出荷日 お見積り
通常単価 245,555

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

REX ロードカッター道路マスター305Rのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)