ダイジェット ダイメイトモジュラー用チップ JC5118

ダイジェット ダイメイトモジュラー用チップ JC5118
通常単価:
2,124
通常出荷日:
5日目

【用途】
・被削材:炭素鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼等
【商品仕様】
・「ダイメイト」用チップ
・JANコード:4547328441802
・トラスココード:828-0386
・質量:111.1g
【材質/仕上】
・超硬合金

型番

1 の型番候補があります候補を表示

RDHX1604MOT-JC5118

型番
RDHX1604MOT-JC5118
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,124円

10個

5日目

Loading...

  1. 1

ダイジェット ダイメイトモジュラー用チップ JC5118の型番RDHX1604MOT-JC5118のページです。
型番RDHX1604MOT-JC5118に関する仕様情報を記載しております。

RDHX1604MOT-JC5118で型番確定

ダイジェット ダイメイトモジュラー用チップ JC5118のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)