(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンドビック コロミル200チップ 3330

サンドビック コロミル200チップ 3330
通常単価(税別):
2,843
通常出荷日:
4日目

【商品仕様】
・コロミル200チップ
・トラスココード:577-7798
・質量:0g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

RCKT190600-KH-3330

型番

RCKT190600-KH-3330

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,843円

10個

4日目

Loading...

  1. 1

サンドビック コロミル200チップ 3330の型番RCKT190600-KH-3330のページです。
型番RCKT190600-KH-3330に関する仕様情報を記載しております。

RCKT190600-KH-3330で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

サンドビック コロミル200チップ 3330のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)