(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

FKD テーパーラジアスエンドミル2枚刃5×2°×1R

FKD テーパーラジアスエンドミル2枚刃5×2°×1R
通常単価(税別):
6,580
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【特長】
・豊富な寸法バリエーション、テーパー面と底のスミRを同時加工できます。
【用途】
・コーナーR加工用。
【商品仕様】
・刃長(mm):25
・全長(mm):71
・シャンク径(mm):8
・角度(°):2
・先端径(mm):5
・先端径(mm):5
・角度(°):2
・アール半径(mm):1
・大端径(mm):6.746
・JANコード:4562114347281
・トラスココード:810-4697
・質量:22g
【材質/仕上】
・ハイス(SKH56)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

RB2TE-5X2X1R

型番

RB2TE-5X2X1R

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

6,580円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

標準/追加工区分 メーカー標準品

FKD テーパーラジアスエンドミル2枚刃5×2°×1Rの型番RB2TE-5X2X1Rのページです。
型番RB2TE-5X2X1Rに関する仕様情報を記載しております。

RB2TE-5X2X1Rで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FKD テーパーラジアスエンドミル2枚刃5×2°×1R

FKD テーパーラジアスエンドミル2枚刃5×2°×1R

    FKD テーパーラジアスエンドミル2枚刃5×2°×1.5R

    FKD テーパーラジアスエンドミル2枚刃5×2°×1.5R

      FKD テーパーラジアスエンドミル2枚刃5×2°×0.5R

      FKD テーパーラジアスエンドミル2枚刃5×2°×0.5R

        FKD テーパーラジアスエンドミル2枚刃5×3°×1R

        FKD テーパーラジアスエンドミル2枚刃5×3°×1R

          FKD テーパーラジアスエンドミル2枚刃5×1.5°×1.5R

          FKD テーパーラジアスエンドミル2枚刃5×1.5°×1.5R

            FKD テーパーラジアスエンドミル2枚刃5×1.5°×1R

            FKD テーパーラジアスエンドミル2枚刃5×1.5°×1R

              FKD テーパーラジアスエンドミル2枚刃5×3°×1.5R

              FKD テーパーラジアスエンドミル2枚刃5×3°×1.5R

                FKD テーパーラジアスエンドミル2枚刃5×3°×0.5R

                FKD テーパーラジアスエンドミル2枚刃5×3°×0.5R

                  FKD テーパーラジアスエンドミル2枚刃5×1°×1R

                  FKD テーパーラジアスエンドミル2枚刃5×1°×1R

                    FKD テーパーラジアスエンドミル2枚刃5×1°×1.5R

                    FKD テーパーラジアスエンドミル2枚刃5×1°×1.5R

                      FKD テーパーラジアスエンドミル2枚刃5×1.5°×0.5R

                      FKD テーパーラジアスエンドミル2枚刃5×1.5°×0.5R

                        FKD テーパーラジアスエンドミル2枚刃5×1°×0.5R

                        FKD テーパーラジアスエンドミル2枚刃5×1°×0.5R

                          FKD テーパーラジアスエンドミル2枚刃8×2°×1R

                          FKD テーパーラジアスエンドミル2枚刃8×2°×1R

                            メーカー フクダ精工 フクダ精工 フクダ精工 フクダ精工 フクダ精工 フクダ精工 フクダ精工 フクダ精工 フクダ精工 フクダ精工 フクダ精工 フクダ精工 フクダ精工
                            通常価格
                            (税別)
                            6,580円 6,580円 6,580円 6,930円 6,440円 6,440円 6,930円 6,930円 6,440円 6,440円 6,440円 6,440円 9,100円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品

                            FKD テーパーラジアスエンドミル2枚刃5×2°×1Rのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)