ダイジェット QMマックス 本体

ダイジェット QMマックス 本体
通常単価:
66,910
通常出荷日:
4日目

【特長】
・多刃・高能率・高送り加工用工具「QMマックス MQX形」です。
・1本の工具で、「高送り加工」、「肩削り加工」、「底面・側面加工」が可能です。
【商品仕様】
・カッタ径(mm)66:
・カッタ高さ(mm)50:
・インロー径(mm)27:
・刃数8
・クーラント穴付き
・ボアタイプフライス本体
・JANコード:4547328441741
・トラスココード:837-2555
・質量:0g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

QXP-8066R-27

型番
QXP-8066R-27
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

66,910円

1個

4日目

Loading...

  1. 1

ダイジェット QMマックス 本体の型番QXP-8066R-27のページです。
型番QXP-8066R-27に関する仕様情報を記載しております。

QXP-8066R-27で型番確定

ダイジェット QMマックス 本体のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)