サンドビック コロカットQDホルダ

サンドビック コロカットQDホルダ
通常単価:
36,090
通常出荷日:
5日目

【特長】
・コロカットQD QSホルダ
・レールロックで高いクランプ剛性
・1コーナ仕様
・クイックチェンジ
【用途】
・深い突切り、溝入れ加工用
・小型旋盤用
【商品仕様】
・コロカットQDホルダ
・トラスココード:573-3871
・質量:0g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

QS-QD-RFE20C2020D

型番
QS-QD-RFE20C2020D
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

36,090円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

サンドビック コロカットQDホルダの型番QS-QD-RFE20C2020Dのページです。
型番QS-QD-RFE20C2020Dに関する仕様情報を記載しております。

QS-QD-RFE20C2020Dで型番確定

サンドビック コロカットQDホルダのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)