タカギ バンド付蛇口ニップルセット(裸)

タカギ バンド付蛇口ニップルセット(裸)

通常単価:
1,154
通常出荷日:
7日目

【特長】
・蛇口にホースを接続します。
・バンド締めタイプなので蛇口を傷めることなく取り付けられます。
【用途】
・蛇口とホース接続用。
【商品仕様】
・適合ホース(mm)内径:12~15
・適合ホース(mm)外径:21まで
・適合ホース(mm)外径:21まで
・適合蛇口(mm)外径:14~18
・高さ:107mm
・JANコード:4975373008754
・トラスココード:818-7490
・質量:79g
【材質/仕上】
・ABS樹脂

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

1,154

型番 : QG061FJ
通常出荷日 7日目
通常単価 1,154

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

タカギ バンド付蛇口ニップルセット(裸)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)