OH ウレタン角カケヤ(グラスファイバー柄付)

OH ウレタン角カケヤ(グラスファイバー柄付)

通常単価:
13,606
通常出荷日:
5日目

【特長】
・作業能率が上がるショックレス構造です。
【用途】
・摘要:機械等の修理、組立 木製品の組立 杭打ち
【商品仕様】
・全長(mm):900
・呼称:8ポンド
・頭径(mm):104
・呼称:8ポンド
・頭径(mm):104
・頭長(mm):174
・使用温度:-20℃~80℃
・JANコード:4963360204715
・トラスココード:808-0582
・質量:5kg
【材質/仕上】
・頭部:ウレタン樹脂
・柄:グラスフャィバー柄

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

13,606

型番 : PXUK-08G
通常出荷日 5日目
通常単価 13,606

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

OH ウレタン角カケヤ(グラスファイバー柄付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)