KOD 平型アイベル水平器

KOD 平型アイベル水平器
通常単価:
898
通常出荷日:
11日目

【特長】
・持ち運びに便利なコンパクトサイズです。
・感度0.5mm/m=0.0286°です。
【用途】
・30
【商品仕様】
・サイズ(mm):15×25×70
・サイズ(mm):15×25×70
・気泡管サイズ(垂直)(mm):φ8×18
・目盛幅(垂直)(mm):8
・JANコード:4993711580052
・トラスココード:851-1436
・質量:30g
【材質/仕上】
・アクリル樹脂

型番

1 の型番候補があります候補を表示

PW-25-70

型番
PW-25-70
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

898円

1個

11日目

Loading...

  1. 1

KOD 平型アイベル水平器の型番PW-25-70のページです。
型番PW-25-70に関する仕様情報を記載しております。

PW-25-70で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)