(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

HIT 電ドル用ユニバーサルソケット PUJ-19P

HIT 電ドル用ユニバーサルソケット PUJ-19P

通常単価:
2,888円~
通常出荷日:
4日目

【特長】
・ユニバーサルソケット。
・電ドル用。
【商品仕様】
・軸寸法(mm):6.35
・ユニバーサルソケット。
・電ドル用。
・JANコード:4953830325576
・トラスココード:814-6090
・質量:116g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
JANコード

絞り込み

  • 4953830325569
  • 4953830325576
  • 4953830325583
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 814-6091
  • 814-6090
  • 814-6089
  • 解除
質量(g)

絞り込み

  • 116.000
  • 139.000
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
4953830325569
814-6089
-

4日目

2,888

型番 : PUJ17P
通常出荷日 4日目
通常単価 2,888

スペック

  • JANコード
    4953830325569
  • トラスココード
    814-6089
  • 質量(g)
    -
  • 重量(g)
    113.000
4953830325576
814-6090
116.000

4日目

2,988

型番 : PUJ19P
通常出荷日 4日目
通常単価 2,988

スペック

  • JANコード
    4953830325576
  • トラスココード
    814-6090
  • 質量(g)
    116.000
  • 重量(g)
    -
4953830325583
814-6091
139.000

4日目

2,988

型番 : PUJ21P
通常出荷日 4日目
通常単価 2,988

スペック

  • JANコード
    4953830325583
  • トラスココード
    814-6091
  • 質量(g)
    139.000
  • 重量(g)
    -

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

HIT 電ドル用ユニバーサルソケット PUJ-19Pのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)