OP ドリルパンチ用替パイプ刃

OP ドリルパンチ用替パイプ刃

通常単価:
1,196
通常出荷日:
5日目

【特長】
・ドリルパンチD-1、D-2用替刃です。

【商品仕様】
・ドリルパンチ用替パイプ刃
・JANコード:4970115881206
・トラスココード:808-1912
・質量:47g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

1,196

型番 : PUB-6
通常出荷日 5日目
通常単価 1,196

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ドリルパンチ(1穴) 画像

ドリルパンチ(1穴)

オープン工業

2穴パンチ PU-20N 画像

2穴パンチ PU-20N

オープン工業

OP ドリルパンチ用替パイプ刃のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)