• 2018/10/21 8:00 ~ 21:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 北海道地震の影響により、勇払郡厚真町の注文は停止させていただいております。 【10/9 9:00】

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

タジマ 18V引掛けリング

タジマ 18V引掛けリング
通常単価:
688
通常出荷日:
2日目

【特長】
・太軸インパクト用の各種オプションになります。
・太軸インパクト着脱可能下リングです。
・カラビナが滑らない湾曲形状です。
・左右どちらにも取り付け可能です。
【商品仕様】
・奥行(mm):82
・高さ(mm):13
・幅(mm):36
・品名:引掛けリング
・適合機種:太軸インパクト足場200/鉄骨600
・JANコード:4975364167378
・トラスココード:828-4095
・質量:28g
【材質/仕上】
・スチール

型番

1 の型番候補があります候補を表示

PT-HR18

型番
PT-HR18
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

688円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

タジマ 18V引掛けリングの型番PT-HR18のページです。
型番PT-HR18に関する仕様情報を記載しております。

PT-HR18で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)