• 2018/7/19 20:30 ~ 7/20 2:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 西日本を中心とした大雨で被災された皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。 大雨の影響で一部地域への商品の発送・お届けに遅延が発生しております。 到着日・到着時間指定もお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 お急ぎのお客さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

タジマ 18V外れ防止クリップ

タジマ 18V外れ防止クリップ
通常単価:
413
通常出荷日:
2日目

【特長】
・太軸インパクト用の各種オプションになります。
・太軸インパクト専用充電池落下防止クリップです。
・充電池を本体に固定し脱落を防止します。
【商品仕様】
・幅(mm):40
・奥行(mm):46
・高さ(mm):13
・品名:外れ防止クリップ
・適合機種:太軸インパクト足場200/鉄骨600
・JANコード:4975364167361
・トラスココード:828-4014
・質量:4g
【材質/仕上】
・スチール

型番

1 の型番候補があります候補を表示

PT-HC18

型番
PT-HC18
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

413円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

タジマ 18V外れ防止クリップの型番PT-HC18のページです。
型番PT-HC18に関する仕様情報を記載しております。

PT-HC18で型番確定

タジマ 18V外れ防止クリップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)