(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

IS パック入 TINコバルト正宗ドリル 4.9mm (1本入)

IS パック入 TINコバルト正宗ドリル 4.9mm (1本入)
通常単価:
1,398
通常出荷日:
11日目

【特長】
・パック入りです。
・高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。
・TINコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップします。
【用途】
・被削材:ステンレス鋼、合金鋼、一般鋼、軟鋼。
【商品仕様】
・刃径(mm):4.9
・溝長(mm):62.0
・全長(mm):92.0
・シャンク径(mm):4.9
・表面処理:TINコーティング
・有効加工深さ:溝長に準じる
・先端角:120°
・JANコード:4957656455493
・トラスココード:507-8199
・質量:15g
【材質/仕上】
・材質:HSCO-M42

型番

1 の型番候補があります候補を表示

P-TCOD-4.9

型番
P-TCOD-4.9
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,398円

1個

11日目

Loading...

  1. 1

IS パック入 TINコバルト正宗ドリル 4.9mm (1本入)の型番P-TCOD-4.9のページです。
型番P-TCOD-4.9に関する仕様情報を記載しております。

P-TCOD-4.9で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

IS パック入 TINコバルト正宗ドリル 4.9mm (1本入)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)