IS パック入 TINコバルト正宗ドリル 10.1mm (1本入)

IS パック入 TINコバルト正宗ドリル 10.1mm (1本入)
通常単価:
4,488
通常出荷日:
11日目

【特長】
・パック入りです。
・高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。
・TINコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップします。
【用途】
・被削材:ステンレス鋼、合金鋼、一般鋼、軟鋼。
【商品仕様】
・刃径(mm):10.1
・溝長(mm):98
・全長(mm):133
・シャンク径(mm):10.1
・表面処理:TINコーティング
・有効加工深さ:溝長に準じる
・先端角:120°
・JANコード:4957656456018
・トラスココード:507-6358
・質量:62g
【材質/仕上】
・材質:HSCO-M42

型番

1 の型番候補があります候補を表示

P-TCOD-10.1

型番
P-TCOD-10.1
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,488円

1個

11日目

Loading...

  1. 1

IS パック入 TINコバルト正宗ドリル 10.1mm (1本入)の型番P-TCOD-10.1のページです。
型番P-TCOD-10.1に関する仕様情報を記載しております。

P-TCOD-10.1で型番確定

IS パック入 TINコバルト正宗ドリル 10.1mm (1本入)のレビュー