• 北海道地震の影響により、勇払郡厚真町の注文は停止させていただいております。 【10/9 9:00】

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
マゼラー ステンレス製ポット型ミキサーPT-66MV(軽荷60リットル混合用)

マゼラー ステンレス製ポット型ミキサーPT-66MV(軽荷60リットル混合用)

通常単価:
969,999
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・軽荷重材料用としてコストを抑えた設計です。
・材料を傷めずソフトに混合できます。
・インバーターで混合速度が調節できます。
・自在キャスター付なので移動が便利です。
・ボタン操作でドラムの角度調整及び混合材料の排出ができます。
【用途】
・食肉と調味料の混合に。
・コーヒー豆の混合に。
・ラッキョウのアク抜きに。
・農業種子の色付けに。
【商品仕様】
・全長(mm):1090
・全幅(mm):1000
・全高(mm):1260
・ドラム口径(mm):420
・深さ(mm):630
・容量(L):60
・電源:三相200V
・電源:三相200V
・混合モーター出力(W):200
・傾胴モーター出力(W):90
・インバーター付
・トラスココード:851-0830
・質量:120kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

969,999

型番 : PT-66MV
通常出荷日 お見積り
通常単価 969,999

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

マゼラー ステンレス製ポット型ミキサーPT-66MV(軽荷60リットル混合用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)