• 2018/7/17 20:30 ~ 7/18 0:00 の間と2018/7/19 20:30 ~ 7/20 2:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 西日本を中心とした大雨で被災された皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。 大雨の影響で一部地域への商品の発送・お届けに遅延が発生しております。 到着日・到着時間指定もお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 お急ぎのお客さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

IS パック入 ステンレス用スパイラルタップ M14X2.0

IS パック入 ステンレス用スパイラルタップ M14X2.0
通常単価:
3,193
通常出荷日:
6日目

【特長】
・難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性です。
・特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減します。
・ブリスターパック1本入りです。
【用途】
・ステンレスの止まり穴用。
・被削材:ステンレス鋼、低・中炭素鋼。
【商品仕様】
・精度:JIS2級
・呼び寸法:M14.0
・ピッチ(mm):2.00
・ねじ長さ(mm):30
・全長(mm):88
・シャンク径(mm):10.5
・シャンク四角部(mm):8.0
・下穴径(mm):12.0
・加工ねじ:メートルねじ
・食い付山数:2.5山
・ねじ長(mm):30
・ブリスターパック品
・タップ等級:H級
・JANコード:4957656478133
・トラスココード:507-4894
・質量:59g
【材質/仕上】
・高速度鋼(HSS-E)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

P-SUS-SPT-M14X2.0

型番
P-SUS-SPT-M14X2.0
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,193円

1個

6日目

Loading...

  1. 1

IS パック入 ステンレス用スパイラルタップ M14X2.0の型番P-SUS-SPT-M14X2.0のページです。
型番P-SUS-SPT-M14X2.0に関する仕様情報を記載しております。

P-SUS-SPT-M14X2.0で型番確定

IS パック入 ステンレス用スパイラルタップ M14X2.0のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)