タジマ パーフェクト墨つぼ用剛糸

タジマ パーフェクト墨つぼ用剛糸
通常単価:
997
通常出荷日:
1日目

【特長】
・ナイロン製交換糸です。
【用途】
・墨つぼ用交換糸。
【商品仕様】
・色:ピンク
・糸長さ(m):12
・線径(mm):0.6
・品名:パーフェクト墨つぼ用剛糸
・JANコード:4975364056870
・トラスココード:796-7616
・質量:13g
【材質/仕上】
・糸:ナイロン

(i)ご注意

  • 糸に「スレ・キレ・ホツレ」が生じた場合はすぐに新しい糸に交換し、常に安全に作業が行なえるよう心がけて下さい。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

PS-TITO

型番
PS-TITO
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

997円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

パーフェクト墨つぼ(自動巻) 画像

パーフェクト墨つぼ(自動巻)

TJMデザインタジマツール

雨の日墨汁 画像

雨の日墨汁

TJMデザインタジマツール

すみつけペイントマーカー 画像

すみつけペイントマーカー

TJMデザインタジマツール

タジマ パーフェクト墨つぼ用剛糸の型番PS-TITOのページです。
型番PS-TITOに関する仕様情報を記載しております。

PS-TITOで型番確定

タジマ パーフェクト墨つぼ用剛糸のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)