タジマ パーフェクト墨つぼ10鶴首/赤

タジマ パーフェクト墨つぼ10鶴首/赤
通常単価:
3,197
通常出荷日:
1日目

【特長】
・狭い所やコーナーに最適な鶴首付です。
・糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付です。
・墨含みを飛躍的に向上させたセルロース・スポンジ綿採用しています。
・本体が工具なしで全開し、お手入れや糸交換が簡単にできます。
・ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎます。
【用途】
・墨汁による墨付け作業に。
【商品仕様】
・色:赤
・糸長さ(m):20
・自動巻取糸長さ(m):10
・糸径(mm):0.6
・全長(mm):215
・墨タンク最大容量(ml):15
・自動巻
・付属カルコ:糸巻取り時、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」標準装備
・付属糸:「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)
・JANコード:4975364056122
・トラスココード:813-4772
・質量:197g
【材質/仕上】
・外装:ABS樹脂
・糸:ナイロン

(i)ご注意

  • 糸張り時にカルコが抜けた場合、カルコ針が飛来しケガをする場合があります。カルコは抜けないようしっかり刺して下さい。 巻き戻し時にはリールハンドルを軽く押さえながら戻る速さを加減し、カルコの飛来を避けて下さい。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

PS-SUM10T-R

型番
PS-SUM10T-R
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,197円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

パーフェクト墨つぼ(自動巻) 画像

パーフェクト墨つぼ(自動巻)

TJMデザインタジマツール

雨の日墨汁 画像

雨の日墨汁

TJMデザインタジマツール

すみつけペイントマーカー 画像

すみつけペイントマーカー

TJMデザインタジマツール

タジマ パーフェクト墨つぼ10鶴首/赤の型番PS-SUM10T-Rのページです。
型番PS-SUM10T-Rに関する仕様情報を記載しております。

PS-SUM10T-Rで型番確定

タジマ パーフェクト墨つぼ10鶴首/赤のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)