(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

IS パック入 ロングスパイラルタップ L=150 M6X1.0

IS パック入 ロングスパイラルタップ L=150 M6X1.0
  • 数量スライド割引
通常単価(税別):
2,925
通常出荷日:
11日目

【特長】
・止り穴に用います。
・切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
・ホモ処理済です。
・ホモ処理により耐食性・耐摩耗性が向上しています。
・ブリスターパック1本入りです。
・通常品よりシャンクが長いので加工位置が深い場合に使用します。
【用途】
・一般止まり穴加工用。
・被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。
【商品仕様】
・精度:JIS2級
・呼び寸法:M6.0
・ピッチ(mm):1.0
・全長(mm):150
・シャンク径(mm):6.0
・シャンク四角部(mm):4.5
・下穴径(mm):5.0
・加工ねじ:メートルねじ
・食い付山数:2.5山
・ねじ長(mm):19
・ブリスターパック品のロングシャンクです。
・タップ等級:H級
・JANコード:4957656566038
・トラスココード:507-4690
・質量:38g
【材質/仕上】
・高速度鋼(HSS-E)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

P-SPT-M6X1.0-150L

型番

P-SPT-M6X1.0-150L

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,925円

1個あり

11日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

Aタップシリーズ スパイラルタップ A-SFT 画像

Aタップシリーズ スパイラルタップ A-SFT

オーエスジー

安定した切りくず排出性を持ち、様々な被削材や幅広い切削領域・機械で使用可能。止まり穴に使用されるスパイラル状の溝を有するスパイラルタップ。

IS パック入 ロングスパイラルタップ L=150 M6X1.0の型番P-SPT-M6X1.0-150Lのページです。
型番P-SPT-M6X1.0-150Lに関する仕様情報を記載しております。

P-SPT-M6X1.0-150Lで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IS パック入 ロングスパイラルタップ L=150 M6X1.0

IS パック入 ロングスパイラルタップ L=150 M6X1.0

    IS パック入 ロングスパイラルタップ L=100 M6X1.0

    IS パック入 ロングスパイラルタップ L=100 M6X1.0

      IS パック入 ロングスパイラルタップ L=150 M10X1.5

      IS パック入 ロングスパイラルタップ L=150 M10X1.5

        IS パック入 ロングスパイラルタップ L=150 M8X1.25

        IS パック入 ロングスパイラルタップ L=150 M8X1.25

          IS パック入 スパイラルタップ M6X1.0

          IS パック入 スパイラルタップ M6X1.0

            IS パック入 ロングスパイラルタップ L=150 M12X1.75

            IS パック入 ロングスパイラルタップ L=150 M12X1.75

              IS パック入 スパイラルタップ 5M0.9

              IS パック入 スパイラルタップ 5M0.9

                IS パック入 スパイラルタップ M10X1.5

                IS パック入 スパイラルタップ M10X1.5

                  IS パック入 スパイラルタップ M18X1.5

                  IS パック入 スパイラルタップ M18X1.5

                    IS パック入 スパイラルタップ M12X1.75

                    IS パック入 スパイラルタップ M12X1.75

                      IS スパイラルタップ M6X0.75

                      IS スパイラルタップ M6X0.75

                        IS パック入 スパイラルタップ M10X1.25

                        IS パック入 スパイラルタップ M10X1.25

                          IS パック入 スパイラルタップ M14X1.5

                          IS パック入 スパイラルタップ M14X1.5

                            メーカー イシハシ精工 イシハシ精工 イシハシ精工 イシハシ精工 イシハシ精工 イシハシ精工 イシハシ精工 イシハシ精工 イシハシ精工 イシハシ精工 イシハシ精工 イシハシ精工 イシハシ精工
                            通常価格
                            (税別)
                            2,925円 1,742円 3,734円 3,192円 1,030円 4,727円 989円 1,729円 4,988円 2,352円 1,149円 1,729円 2,885円
                            通常出荷日 11日目   11日目   11日目   11日目   1日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   7日目   11日目  

                            IS パック入 ロングスパイラルタップ L=150 M6X1.0のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)