IS パック入 ハンド上タップ M9X1.25 (1本入)

IS パック入 ハンド上タップ M9X1.25 (1本入)
通常単価:
837
通常出荷日:
11日目

【特長】
・一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
・タングステン鋼で経済的です。
・ブリスターパック1本入りです。
【用途】
・加工ねじ:メートルねじ
・被削材:一般鉄鋼・軽合金
【商品仕様】
・呼び寸法:M9
・ピッチ(mm):1.25
・全長(mm):72
・シャンク径(mm):7.0
・シャンク四角部(mm):5.5
・下穴径(mm):7.8
・加工ねじ:メートルねじ
・食い付山数:1.5山
・先端食付き:1.5山
・ねじ長(mm):30
・ブリスターパック品
・タップ等級:JIS3級
・トラスココード:507-3481
・質量:24g
【材質/仕上】
・合金工具鋼(SKS2)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

P-S-HT-M9X1.25-3

型番
P-S-HT-M9X1.25-3
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

837円

1個

11日目

Loading...

  1. 1

IS パック入 ハンド上タップ M9X1.25 (1本入)の型番P-S-HT-M9X1.25-3のページです。
型番P-S-HT-M9X1.25-3に関する仕様情報を記載しております。

P-S-HT-M9X1.25-3で型番確定

IS パック入 ハンド上タップ M9X1.25 (1本入)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)