メトカル Metcal PSシリーズ コイルアッセンブリー(PS-H3/PS-HS3用 PS900用)

メトカル Metcal PSシリーズ コイルアッセンブリー(PS-H3/PS-HS3用 PS900用)

通常単価:
4,233
通常出荷日:
5日目

【特長】
・PS-900用PS-H3に取り付け、SxV-***チップを使用しハンダ付作業する事ができます。
・人間工学に基づいた持ちやすさです。
【用途】
・PS-900交換用に。
【商品仕様】
・PS-900用コイルアッセンブリー
・SxV-***チップ専用
・トラスココード:849-8111
・質量:80g

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

4,233

型番 : PS-CA3
通常出荷日 5日目
通常単価 4,233

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

メトカル Metcal PSシリーズ コイルアッセンブリー(PS-H3/PS-HS3用 PS900用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)