漏水検知システム(センサー・ステッカー) (型番リスト)

漏水検知システム(センサー・ステッカー)
通常単価:
2,123
通常出荷日:
1日目

【特長】
・漏水、浸水をすばやく検知するセンサーです。
・水に濡れても、乾いたウエスなどで拭くだけで容易に復旧できます。
・検知する液体や用途、水濡れが想定される場所の環境に応じて4種類のセンサーがあります。
【用途】
・内蔵抵抗:820kΩ
・コード長:1.5m
・使用周囲温度:-15℃~50℃
・使用周囲湿度:95%RH以下
・ポイント用

型番

1 の型番候補があります候補を表示

PS1R

型番
PS1R
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS

2,123円

1個

1日目

6

Loading...

  1. 1

基本情報

質量(g) 70.000 トラスココード 795-7718 材質1 ケース本体:ABS樹脂(アイボリー)
長さ(m) 1.5 JANコード 4547452333578 材質2 電極:ステンレス(SUS304)

漏水検知システム(センサー・ステッカー)の型番PS1Rのページです。
型番PS1Rに関する仕様情報を記載しております。

PS1Rで型番確定

漏水検知システム(センサー・ステッカー)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)