塗装・ライニングの現場用膜厚計

塗装・ライニングの現場用膜厚計
通常単価:
108,997
通常出荷日:
4日目

【特長】
・現場用膜厚計として官公庁、試験場、大会社の規格、基準、内規にも適合
【用途】
・一般用塗装

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
PRO-1
PRO-2
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 電源

108,997円

1個

4日目

816-6677単4乾電池×6

108,997円

1個

4日目

816-6678単4乾電池×6

Loading...

  1. 1

基本情報

測定精度 均一面に対して±2μm又は指示値の±5% 本体寸法(mm) 105×48×165 質量(g) 500.000

塗装・ライニングの現場用膜厚計のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)