TESAC 耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイ形)25mm幅×2m

TESAC 耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイ形)25mm幅×2m

通常単価:
2,362
通常出荷日:
1日目

【特長】
・強度の酸・アルカリを始めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。
・各サイズ毎にブルーラインでデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目で分かります。
【用途】
・屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業に。
【商品仕様】
・最大使用荷重(t):0.63
・全長(m):2
・ベルト寸法(mm)幅×厚さ:25×10
・破断強度(kN):40
・破断強度(kN):40
・JIS B 8818規格品
・使用温度:80℃以下
・両端アイタイプ
・JANコード:4900349515035
・トラスココード:793-1395
・質量:0.29kg
【材質/仕上】
・ポリプロプレン(PP)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

2,362

型番 : PP2E25X2
通常出荷日 1日目
通常単価 2,362

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

TESAC 耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイ形)25mm幅×2mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)