IS タップ・ドリルワンパック M3X0.5

IS タップ・ドリルワンパック M3X0.5
通常単価:
817
通常出荷日:
11日目

【特長】
・この1パックでねじ切りが出来ます。
・タップと下穴ドリルがセットです。
【用途】
・一般的なタップで多方面に使用されています。
・被削材:鉄、軽金属。
【商品仕様】
・呼び寸法:M3
・ピッチ(mm):0.5
・下穴径(mm):2.5
・ドリル径(mm):2.5
・ドリル径(mm):2.5
・タップ精度:JIS3級
・(中)(上)タップとストレートドリルがセットです。
・JANコード:4957656465669
・トラスココード:507-0805
・質量:16g
【材質/仕上】
・材質:タップ(SKS2)・ドリル(HSS)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

P-O-S-M3X0.5

型番
P-O-S-M3X0.5
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

817円

1個

11日目

Loading...

  1. 1

IS タップ・ドリルワンパック M3X0.5の型番P-O-S-M3X0.5のページです。
型番P-O-S-M3X0.5に関する仕様情報を記載しております。

P-O-S-M3X0.5で型番確定

IS タップ・ドリルワンパック M3X0.5のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)