トモサダ マイティトロウェル

トモサダ マイティトロウェル

通常単価:
-
通常出荷日:
5日目

【特長】
・作業者にかかる力を約40%も軽減できます。
【用途】
・土間仕上用マシン。
【商品仕様】
・外形寸法(mm):φ600×H750
・最大出力(PS):2.0
・最大出力(PS):2.0
・外形寸法(mm):φ600×H750
・本体質量(kg):36
・翼回転直径φ(mm):600
・翼回転数(rpm):50?120
・エンジン形式:空冷4サイクル(ガソリン)
・ミッション下の回転ハンドルにて、ブレード角度調整可能
・JANコード:4997581200133
・トラスココード:851-0790
・質量:46kg

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

-

型番 : PMN-60
通常出荷日 5日目
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

トモサダ マイティトロウェルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)