(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

MCC PMボルトダイヘッド W3/8-3/4

MCC PMボルトダイヘッド W3/8-3/4

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
24,662
通常出荷日:
5日目

【商品仕様】
・ボルトネジW3/8~W3/4用
・MCC PMボルトダイヘッド W3/8-3/4
・JANコード:4989065105959
・トラスココード:811-2676
・質量:4.2kg

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

24,662

型番 : PMDB002
通常出荷日 5日目
通常単価 24,662

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

MCC PMボルトダイヘッド W3/8-3/4のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)