(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

MCC PMチェーザ PF1-1.1/4(G28-36)

MCC PMチェーザ PF1-1.1/4(G28-36)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
7,989
通常出荷日:
5日目

【商品仕様】
・厚鋼電線管用PF-1~1.1/4
・MCC PMチェーザ PF1-1.1/4(G28-36)
・JANコード:4989065105072
・トラスココード:811-2652
・質量:0.65kg

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

7,989

型番 : PMCPF03
通常出荷日 5日目
通常単価 7,989

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

MCC PMチェーザ PF1-1.1/4(G28-36)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)