IS T型タップホルダー 3/8用(M5~M10)

IS T型タップホルダー 3/8用(M5~M10)
通常単価:
1,047
通常出荷日:
11日目

【特長】
・T型で片手で使え切りやすいです。
【用途】
・T型ハンドル
【商品仕様】
・適用タップ寸法M5~M10
・タップ立て用です。
・JANコード:4957656486022
・トラスココード:506-6611
・質量:115g
【材質/仕上】
・スチール製

型番

1 の型番候補があります候補を表示

P-HDL-T-3-8

型番
P-HDL-T-3-8
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,047円

1個

11日目

Loading...

  1. 1

IS T型タップホルダー 3/8用(M5~M10)の型番P-HDL-T-3-8のページです。
型番P-HDL-T-3-8に関する仕様情報を記載しております。

P-HDL-T-3-8で型番確定

IS T型タップホルダー 3/8用(M5~M10)のレビュー