カスタム 防水型PH計

カスタム 防水型PH計
通常単価:
9,989
通常出荷日:
5日目

【特長】
・水周りで安心の防水タイプ(IP57準拠)です。
・便利なセンサー交換タイプです。
・PH-6011AはATC(自動温度補正)機能付です。
【用途】
・各種水質調査に。
【商品仕様】
・測定範囲(pH):0~14
・幅(mm):37.5
・奥行(mm):37.5
・高さ(mm):170
・分解能(pH):0.01
・電源:コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(別売)
・精度(pH):±0.1
・JANコード:4983621705140
・トラスココード:838-3046
・質量:87g
【材質/仕上】
・ABS樹脂
【セット内容/付属品】
・取扱説明書
・校正標準液B-4
・校正標準液B-7
・保存液
・校正ボリューム調整用ドライバー(内臓)

(i)ご注意

  • 電池は別売となります。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

PH-6011A

型番
PH-6011A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

9,989円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

カスタム 防水型PH計の型番PH-6011Aのページです。
型番PH-6011Aに関する仕様情報を記載しております。

PH-6011Aで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)