タカギ 耐寒ソフトクリア 15X20 2M

タカギ 耐寒ソフトクリア 15X20 2M

通常単価:
395
通常出荷日:
7日目

【特長】
・低温時にやわらかく、取り回しに優れたホースです。
・透明タイプなので、水の流れを確認できます。
【用途】
・園芸散水用。
【商品仕様】
・ホースサイズ内径×外径(mm):15.0×20.0
・使用可能温度:-45℃~60℃まで
・商品サイズW×H(mm):200×35
・JANコード:4975373026628
・トラスココード:818-7418
・質量:300g
【材質/仕上】
・ホース材質:塩化ビニル樹脂

(i)ご注意

  • 非耐圧

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

395

型番 : PH20015CD002TM
通常出荷日 7日目
通常単価 395

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

タカギ 耐寒ソフトクリア 15X20 2Mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)