テクロック 定圧厚さ測定器

テクロック 定圧厚さ測定器
通常単価:
51,926
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・フレームタイプ(ハンディ型)です。
【用途】
・ゴム引布・プラスチック引布・ゴムなどの厚さ測定に使用します。
【商品仕様】
・測定範囲(mm):12
・目量(mm):0.01
・JANコード:4560120876993
・トラスココード:816-7873
・質量:500g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

PF-13J

型番
PF-13J
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

51,926円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

テクロック 定圧厚さ測定器の型番PF-13Jのページです。
型番PF-13Jに関する仕様情報を記載しております。

PF-13Jで型番確定

テクロック 定圧厚さ測定器のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)