シライ ポリエステルスリング 両端アイ形 幅50mm 長さ7.0m

シライ ポリエステルスリング 両端アイ形 幅50mm 長さ7.0m

通常単価:
12,036
通常出荷日:
7日目

【特長】
・JIS3等級、無駄を省いた低コスト品です。
・ブルーのラインで廃棄の判定できます。
【用途】
・玉掛け用具
【商品仕様】
・最大使用荷重(t):1.6
・全長(m):7.0
・ベルト寸法(mm)幅×厚さ:50×8~9
・JIS B 8818規格品です。
・トラスココード:817-0256
・質量:2.46kg
【材質/仕上】
・ポリエステル

(i)ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

12,036

型番 : PET3E-50X7.0
通常出荷日 7日目
通常単価 12,036

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

シライ ポリエステルスリング 両端アイ形 幅50mm 長さ7.0mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)