田村 ベルトスリング Pタイプ 3E 100×15.0

田村 ベルトスリング Pタイプ 3E 100×15.0

通常単価:
45,730
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。
・強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。
・アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。
【用途】
・一般屋内外での吊り荷作業に。
【商品仕様】
・最大使用荷重(t):3.2
・全長(m):15.0
・ベルト寸法(mm)幅×厚さ:100×8.0
・JIS3等級:○
・JANコード:4516525001669
・トラスココード:857-6329
・質量:11.45kg
【材質/仕上】
・ポリエステル

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

45,730

型番 : PE1001450
通常出荷日 お見積り
通常単価 45,730

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

田村 ベルトスリング Pタイプ 3E 100×15.0のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)