(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M 空とぎ仕上げディスク(のり付き) 外径150mm #1000

3M 空とぎ仕上げディスク(のり付き) 外径150mm #1000
通常単価:
46
通常出荷日:
5日目

【商品仕様】
・空トギ仕上ゲディスク(ノリ付キ)外径150mm#1000
・JANコード:4901690885822
・トラスココード:829-1876
・質量:4g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

P/D-1000-150

型番
P/D-1000-150
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最高使用回転数 用途 仕上がり相当番手
(#)
最高使用周速度
(m/s)

46円

400個

5日目

13600rpm機械加工の目つぶし・バリ取り、サビ・塗膜・その他付着物の除去、ステンレスなどのクリーニング。18071.2

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

商品タイプ サンダー用ペーパー 被削材 ステンレス鋼 粒度(#) 180
外径(mm) 100 穴径(mm) 16 砥粒 A
トラスココード 126-4681

3M 空とぎ仕上げディスク(のり付き) 外径150mm #1000の型番P/D-1000-150のページです。
型番P/D-1000-150に関する仕様情報を記載しております。

P/D-1000-150で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

3M 空とぎ仕上げディスク(のり付き) 外径150mm #1000のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)