佐藤 風速計ミニ(7650-10)

佐藤 風速計ミニ(7650-10)
通常単価:
13,465
通常出荷日:
3日目

【商品仕様】
・寸法(mm):W44XH130XD16
・風速1.1~15.0m/s
・温度0.0~50.0℃
・JANコード:4974425765010
・トラスココード:805-1114
・質量:54g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

PC-52D

型番
PC-52D
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

13,465円

1個

3日目

Loading...

  1. 1

佐藤 風速計ミニ(7650-10)の型番PC-52Dのページです。
型番PC-52Dに関する仕様情報を記載しております。

PC-52Dで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)