佐藤 デジタル最高最低温度計 PC-3500 (1740-50)

佐藤 デジタル最高最低温度計 PC-3500 (1740-50)
通常単価:
2,752
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・本体内蔵センサと外部センサの2タイプを切り替えて使用でき、現在温度と最高温度・最低温度を同時に表示します。
【用途】
・最高・最低温度管理にご使用できます。
【商品仕様】
・測定温度範囲(℃):外部センサ
・温度最小表示(℃):1
・寸法(mm):W67×H65×D16
・外部センサ:コード長
・最高最低温度表示機能
・壁掛け型
・卓上型
・外部温度-50~70℃
・内蔵-5~50℃
・JANコード:4974425567904
・トラスココード:805-1047
・質量:50g
【材質/仕上】
・本体:ABS樹脂

型番

1 の型番候補があります候補を表示

PC-3500

型番
PC-3500
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,752円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

佐藤 デジタル最高最低温度計 PC-3500 (1740-50)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)