• 北海道地震の影響により、勇払郡厚真町の注文は停止させていただいております。 【10/9 9:00】

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
トモサダ ジャストマザール

トモサダ ジャストマザール

通常単価:
158,667
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・小型でも強力なモーターです。
・取っ手部にコマが付いて、一人でも積み下ろしが簡単です。
・25kgセメント一袋練りです。
【用途】
・モルタルの混錬に。
【商品仕様】
・出力(kW):0.55
・全長(mm):650
・全幅(mm):700
・全高(mm):1000
・ドラム口径(mm):650
・深さ(mm):300
・回転数(rpm)(50/60Hz):34/42
・容量(L):70
・回転数(rpm)50/60Hz:34/42
・電源:単相100V
・電源コード長さ:3m
・JANコード:4997581120226
・トラスココード:851-0824
・質量:70kg
【材質/仕上】
・スチール

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

158,667

型番 : PBM-25JHS
通常出荷日 お見積り
通常単価 158,667

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

トモサダ ジャストマザールのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)