パイロット 軟質フッ素押圧チューブ (5m巻)

パイロット 軟質フッ素押圧チューブ (5m巻)

通常単価:
42,720
通常出荷日:
14日目

【特長】
・テフロンチューブに対してチューブ寿命が長く、吐出量が多いです。
【用途】
・瞬間接着剤用に。
【商品仕様】
・外径(mm):4.0
・内径(mm):2.0
・トラスココード:814-4982
・質量:0g

(i)ご注意

  • テフロンチューブに対して吐出精度が劣ります。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

14日目

42,720

型番 : PAT-NT20
通常出荷日 14日目
通常単価 42,720

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

パイロット 軟質フッ素押圧チューブ (5m巻)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)