uni 油性ツインマーカー細字丸芯太字角芯 8色

uni 油性ツインマーカー細字丸芯太字角芯 8色
通常単価:
1,156
通常出荷日:
1日目

【特長】
・いろんな素材に筆記可能な油性マーカーで、工業用として最適です。
・エコマーク認定品です。(番号:06 112 036)
【用途】
・工業用として各種素材、部品へのマーキング、チェック時に最適。
【商品仕様】
・色:茶、赤、桃、黄、緑、青、紫、黒
・文字サイズ:細字・太字
・色内容:茶、赤、桃、黄、緑、青、紫、黒
・JANコード:4902778719565
・トラスココード:792-3953
・質量:280g
【材質/仕上】
・本体:再生PP樹脂
・芯:(太)PET繊維、(細)アクリル樹脂

型番

1 の型番候補があります候補を表示

PA152TR8C

型番
PA152TR8C
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,156円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

uni 油性ツインマーカー細字丸芯太字角芯 8色の型番PA152TR8Cのページです。
型番PA152TR8Cに関する仕様情報を記載しております。

PA152TR8Cで型番確定

uni 油性ツインマーカー細字丸芯太字角芯 8色のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)